chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
HF Read/Write Head
TN-R42TC-EX/C65
Rendelési azonosító sz. 100028462
Raktáron
Árcsoport
A1
Listaár
1269,00 EUR
Tétel összesen
1269,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Identification
Read/Write Devices HF/UHF
TN-R42TC-EX/C65
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
Read/Write
Network protocol
Connection to RFID interface
Approvals
CE, UKCA, UL, ATEX
Design
Smooth barrel
Electrical connection
Terminal chamber
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
40
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
DC
Construction size
Ø 42 mm
Főbb jellemzők
Network protocol
Connection to RFID interface
Protection class
IP67
Ügyfélszolgálat felkeresése