chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
HF Read/Write Head
TN-EM30WD-H1147-EX/C53
Rendelési azonosító sz. 100036842
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
319,00 EUR
Tétel összesen
319,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68, IP69K
Switching element function
Read/Write
Network protocol
Connection to RFID interface
Approvals
CE, UKCA, UL, FDA, ATEX
Design
Threaded barrel
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4404 (AISI 316L)
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
DC
Read/Write distance max. (mm)
77
Construction size
M30 x 1.5
Főbb jellemzők
Network protocol
Connection to RFID interface
Protection class
IP68, IP69K
Read/Write distance max. (mm)
77
home
Turck-Shop
Identification
Read/Write Devices HF/UHF
TN-EM30WD-H1147-EX/C53