chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
HF Read/Write Head
HT-IDENT-H1147
Rendelési azonosító sz. 7030236
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
715,00 EUR
Tétel összesen
715,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
Read/Write
Network protocol
Connection to RFID interface
Approvals
CE, UKCA
Design
Grip
Connector type
M12 × 1
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
60
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
DC
Read/Write distance max. (mm)
115
Construction size
190 x 70 x 85 mm
Főbb jellemzők
Network protocol
Connection to RFID interface
Protection class
IP67
Read/Write distance max. (mm)
115
home
Turck-Shop
Identification
Read/Write Devices HF/UHF
HT-IDENT-H1147