chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
HF Read/Write Head
TNLR-Q80-H1147-EX
Rendelési azonosító sz. 7030303
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
557,00 EUR
Tétel összesen
557,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
Read/Write
Network protocol
Connection to RFID interface
Approvals
CE, UKCA, UL, ATEX
Design
Rectangular
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT-GF30-V0
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
DC
Read/Write distance max. (mm)
165
Construction size
92 x 80 x 40 mm
Főbb jellemzők
Network protocol
Connection to RFID interface
Protection class
IP67
Read/Write distance max. (mm)
165
home
Turck-Shop
Identification
Read/Write Devices HF/UHF
TNLR-Q80-H1147-EX