chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
UHF Read/Write Device
TN866-Q175L200-H1147
Rendelési azonosító sz. 7030669
Raktáron
Árcsoport
B1
Listaár
1889,00 EUR
Tétel összesen
1889,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
Read/Write
Network protocol
Connection to RFID interface
Design
Rectangular
Connector type
M12 × 1
Housing material
Aluminium
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
50
Region (UHF)
Russia (866…868 MHz)
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
DC
Construction size
200 x 175 x 60 mm
Főbb jellemzők
Network protocol
Connection to RFID interface
Protection class
IP67
Region (UHF)
Russia (866…868 MHz)
home
Turck-Shop
Identification
Read/Write Devices HF/UHF
TN866-Q175L200-H1147