chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
HF Read/Write Head
TB-M18-H1147/C53
Rendelési azonosító sz. 7030729
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
253,00 EUR
Tétel összesen
253,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
Read/Write
Network protocol
Connection to RFID interface
Approvals
CE, UKCA, UL
Design
Threaded barrel
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
CuZn
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
DC
Read/Write distance max. (mm)
30
Construction size
M18 x 1
Főbb jellemzők
Network protocol
Connection to RFID interface
Protection class
IP67
Read/Write distance max. (mm)
30
home
Turck-Shop
Identification
Read/Write Devices HF/UHF
TB-M18-H1147/C53