chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
UHF Tag
TW860-960-L60-21-F-M-B52-15KPCS
Rendelési azonosító sz. 100002682
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
17 144,00 EUR
Tétel összesen
17 144,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Identification
Tags HF/UHF
TW860-960-L60-21-F-M-B52-15KPCS
Műszaki adatok
Protection class
IP40
Design
Smart Label
Housing material
Plastic
Housing quality
PET
Region (UHF)
Global (860…960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz)
Memory size (Byte)
42
Memory type
EEPROM
Mounting
On metal
Freely usable memory (Byte)
0
EPC memory (Byte)
12
Főbb jellemzők
Memory size (Byte)
42
Memory type
EEPROM
Protection class
IP40
Mounting
On metal