chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
TW860-960-L73-21-P-M-B210-5KPCS | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
UHF Tag
TW860-960-L73-21-P-M-B210-5KPCS
Rendelési azonosító sz. 100002944
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP40
Design
Smart Label
Region (UHF)
Global (860…960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz)
Memory size
332
Memory type
EEPROM
Mounting
On metal
Freely usable memory
256
EPC memory
56
Főbb jellemzők
Memory size
332
Memory type
EEPROM
Protection class
IP40
Mounting
On metal
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
5767,00 EUR
home
Turck-Shop
Identification
Tags HF/UHF
TW860-960-L73-21-P-M-B210-5KPCS
Tétel összesen
5767,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése