chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
TW860-960-L97-27-P-B210-3KPCS | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
UHF Tag
TW860-960-L97-27-P-B210-3KPCS
Rendelési azonosító sz. 100003280
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP40
Design
Smart Label
Region (UHF)
Global (860…960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz)
Memory size (Byte)
332
Memory type
EEPROM
Mounting
Metal-free
Freely usable memory (Byte)
256
EPC memory (Byte)
56
Főbb jellemzők
Memory size (Byte)
332
Memory type
EEPROM
Protection class
IP40
Mounting
Metal-free
home
Turck-Shop
Identification
Tags HF/UHF
TW860-960-L97-27-P-B210-3KPCS
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
1511,00 EUR
Tétel összesen
1511,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése