chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
TW860-960-L97-27-P-B40-3KPCS | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
UHF Tag
TW860-960-L97-27-P-B40-3KPCS
Rendelési azonosító sz. 100003281
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP40
Design
Smart Label
Region (UHF)
Global (860…960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz)
Memory size (Byte)
40
Memory type
EEPROM
Mounting
Metal-free
Freely usable memory (Byte)
4
EPC memory (Byte)
16
Főbb jellemzők
Memory size (Byte)
40
Memory type
EEPROM
Protection class
IP40
Mounting
Metal-free
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
1394,00 EUR
home
Turck-Shop
Identification
Tags HF/UHF
TW860-960-L97-27-P-B40-3KPCS
Tétel összesen
1394,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése