chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
TW860-960-L75-50-M-HT-B42 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
UHF Tag
TW860-960-L75-50-M-HT-B42
Rendelési azonosító sz. 100003976
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Design
Smart Label
Region (UHF)
Global (860…960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz)
Memory size (Byte)
42
Memory type
EEPROM
Mounting
On metal
Freely usable memory (Byte)
0
EPC memory (Byte)
12
Főbb jellemzők
Memory size (Byte)
42
Memory type
EEPROM
Protection class
IP67
Mounting
On metal
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
5,70 EUR
Tétel összesen
5,70 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Identification
Tags HF/UHF
TW860-960-L75-50-M-HT-B42
Ügyfélszolgálat felkeresése