chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
UHF Tag
TW860-960-Q13L38-M-B112
Rendelési azonosító sz. 100003977
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
2,40 EUR
Tétel összesen
2,40 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Identification
Tags HF/UHF
TW860-960-Q13L38-M-B112
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Design
Hard tag
Region (UHF)
Global (860…960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz)
Memory size (Byte)
112
Memory type
EEPROM
Mounting
On metal
Freely usable memory (Byte)
64
EPC memory (Byte)
16
Főbb jellemzők
Memory size (Byte)
112
Memory type
EEPROM
Protection class
IP67
Mounting
On metal