chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
UHF Tag
TW865-868-Q14L37-M-HT-B112
Rendelési azonosító sz. 100004169
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
17,00 EUR
Tétel összesen
17,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Identification
Tags HF/UHF
TW865-868-Q14L37-M-HT-B112
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Design
Hard tag
Region (UHF)
ETSI (865…868 MHz)
Memory size (Byte)
112
Memory type
EEPROM
Mounting
On metal
Freely usable memory (Byte)
64
EPC memory (Byte)
12
Főbb jellemzők
Memory size (Byte)
112
Memory type
EEPROM
Protection class
IP68
Mounting
On metal