chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
UHF Tag
TW860-960-Q31-M-HT-B1090
Rendelési azonosító sz. 100004394
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
10,00 EUR
Tétel összesen
10,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Identification
Tags HF/UHF
TW860-960-Q31-M-HT-B1090
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Design
Hard tag
Housing material
Plastic
Housing quality
PPS
Region (UHF)
Global (860…960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz)
Memory size (Byte)
1090
Memory type
EEPROM
Mounting
On metal
Freely usable memory (Byte)
1024
EPC memory (Byte)
16
Főbb jellemzők
Memory size (Byte)
1090
Memory type
EEPROM
Protection class
IP68
Mounting
On metal