chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
HF Tag with External Temperature Sensor
TW-Q40-L67-1EXT-TD-1/4-500-L150-I-B1378
Rendelési azonosító sz. 100010891
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
651,00 EUR
Tétel összesen
651,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Cable length (m)
0.5
Cable color
Gray
Design
Hard tag
Housing material
Metal/plastic
Housing quality
PBT-GF30-V0
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Non-flush
Memory size (Byte)
1378
Memory type
FRAM
Freely usable memory (Byte)
1378
Főbb jellemzők
Memory size (Byte)
1378
Memory type
FRAM
Protection class
IP67
home
Turck-Shop
Identification
Tags HF/UHF
TW-Q40-L67-1EXT-TD-1/4-500-L150-I-B1378