chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
UHF Tag
TW860-960-Q27L97-M-B36
Rendelési azonosító sz. 100044979
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
6,10 EUR
Tétel összesen
6,10 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Identification
Tags HF/UHF
TW860-960-Q27L97-M-B36
Műszaki adatok
Protection class
IP69K
Design
Hard tag
Housing material
Plastic
Housing quality
Polycarbonate/ABS
Region (UHF)
Global (860…960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz)
Memory size (Byte)
36
Memory type
EEPROM
Mounting
On metal
Freely usable memory (Byte)
0
EPC memory (Byte)
16
Főbb jellemzők
Memory size (Byte)
36
Memory type
EEPROM
Protection class
IP69K
Mounting
On metal