chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
UHF Tag
TW902-928-Q14L37-M-HT-B40
Rendelési azonosító sz. 100045254
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
15,00 EUR
Tétel összesen
15,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Identification
Tags HF/UHF
TW902-928-Q14L37-M-HT-B40
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Design
Hard tag
Region (UHF)
FCC (902…928 MHz)
Memory size (Byte)
40
Memory type
EEPROM
Mounting
On metal
Freely usable memory (Byte)
4
EPC memory (Byte)
16
Főbb jellemzők
Memory size (Byte)
40
Memory type
EEPROM
Protection class
IP68
Mounting
On metal