chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
UHF Tag
TW860-960-L76-55-M-HT-B122
Rendelési azonosító sz. 100046765
Raktáron
Listaár
5,50 EUR
Tétel összesen
5,50 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Identification
Tags HF/UHF
TW860-960-L76-55-M-HT-B122
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Design
Smart Label
Region (UHF)
ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz), Global (860…960 MHz)
Memory size (Byte)
122
Memory type
EEPROM
Mounting
On metal
Freely usable memory (Byte)
86
EPC memory (Byte)
12
Főbb jellemzők
Memory size (Byte)
122
Memory type
EEPROM
Protection class
IP68
Mounting
On metal