chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
UHF Tag
TW860-960-L44-18-P-B34-100PCS
Rendelési azonosító sz. 100050384
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
103,00 EUR
Tétel összesen
103,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Design
Smart Label
Region (UHF)
Global (860…960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz)
Memory size (Byte)
32
Memory type
EEPROM
EPC memory (Byte)
12
Főbb jellemzők
Memory size (Byte)
32
Memory type
EEPROM
home
Turck-Shop
Identification
Tags HF/UHF
TW860-960-L44-18-P-B34-100PCS