chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
TW860-960-L54-34-P-B36-3KPCS | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
UHF Tag
TW860-960-L54-34-P-B36-3KPCS
Rendelési azonosító sz. 100050385
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Design
Smart Label
Region (UHF)
Global (860…960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz)
Memory size
36
Memory type
EEPROM
EPC memory
16
Főbb jellemzők
Memory size
36
Memory type
EEPROM
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
1026,00 EUR
Tétel összesen
1026,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Identification
Tags HF/UHF
TW860-960-L54-34-P-B36-3KPCS
Ügyfélszolgálat felkeresése