chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
UHF Tag
TW860-960-L90-12-P-B210-31KPCS
Rendelési azonosító sz. 100050387
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
10 247,00 EUR
Tétel összesen
10 247,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Design
Smart Label
Region (UHF)
Global (860…960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz)
Memory size (Byte)
332
Memory type
EEPROM
Freely usable memory (Byte)
256
EPC memory (Byte)
56
Főbb jellemzők
Memory size (Byte)
332
Memory type
EEPROM
home
Turck-Shop
Identification
Tags HF/UHF
TW860-960-L90-12-P-B210-31KPCS