chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
TW860-960-L90-12-P-B210-100PCS | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
UHF Tag
TW860-960-L90-12-P-B210-100PCS
Rendelési azonosító sz. 100050388
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Design
Smart Label
Region (UHF)
Global (860…960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz)
Memory size
332
Memory type
EEPROM
Freely usable memory
256
EPC memory
56
Főbb jellemzők
Memory size
332
Memory type
EEPROM
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
114,00 EUR
Tétel összesen
114,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Identification
Tags HF/UHF
TW860-960-L90-12-P-B210-100PCS
Ügyfélszolgálat felkeresése