chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
TW860-960-Q27-M-B98 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
UHF Tag
TW860-960-Q27-M-B98
Rendelési azonosító sz. 100050405
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Design
Hard tag
Housing material
Plastic
Region (UHF)
Global (860…960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz)
Memory size
98
Memory type
EEPROM
Mounting
On metal
Freely usable memory
16
EPC memory
62
Főbb jellemzők
Memory size
98
Memory type
EEPROM
Protection class
IP68
Mounting
On metal
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
3,80 EUR
Tétel összesen
3,80 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Identification
Tags HF/UHF
TW860-960-Q27-M-B98
Ügyfélszolgálat felkeresése