chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
TW-L86-54-C-B128 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
HF Tag
TW-L86-54-C-B128
Rendelési azonosító sz. 6900479
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Design
smart card
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Memory size
128
Memory type
EEPROM
Read/Write distance max. (mm)
794
Mounting
Metal-free
Freely usable memory
112
Főbb jellemzők
Memory size
128
Memory type
EEPROM
Protection class
IP67
Mounting
Metal-free
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
8,70 EUR
home
Turck-Shop
Identification
Tags HF/UHF
TW-L86-54-C-B128
Tétel összesen
8,70 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése