chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
TW-R30-K2 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
HF Tag
TW-R30-K2
Rendelési azonosító sz. 6900506
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP69K
Design
Hard tag
Housing material
Plastic
Housing quality
PA6
Memory size (Byte)
2048
Memory type
FRAM
Read/Write distance max. (mm)
215
Mounting
Metal-free
Freely usable memory (Byte)
2000
Főbb jellemzők
Memory size (Byte)
2048
Memory type
FRAM
Protection class
IP69K
Mounting
Metal-free
home
Turck-Shop
Identification
Tags HF/UHF
TW-R30-K2
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
15,00 EUR
Tétel összesen
15,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése