chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
TW-R50-K2 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
HF Tag
TW-R50-K2
Rendelési azonosító sz. 6900507
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP69K
Design
Hard tag
Housing material
Plastic
Housing quality
PA6
Memory size
2048
Memory type
FRAM
Read/Write distance max. (mm)
405
Mounting
Metal-free
Freely usable memory
2000
Főbb jellemzők
Memory size
2048
Memory type
FRAM
Protection class
IP69K
Mounting
Metal-free
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
15,00 EUR
home
Turck-Shop
Identification
Tags HF/UHF
TW-R50-K2
Tétel összesen
15,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése