chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
TW-BV10X1.5-19-K2 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
HF Tag
TW-BV10X1.5-19-K2
Rendelési azonosító sz. 6901382
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP69K
Design
Hard tag with thread
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4435 (AISI 316L)
Memory size
2048
Memory type
FRAM
Mounting
On metal
Freely usable memory
2000
Főbb jellemzők
Memory size
2048
Memory type
FRAM
Protection class
IP67, IP69K
Mounting
On metal
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
107,00 EUR
home
Turck-Shop
Identification
Tags HF/UHF
TW-BV10X1.5-19-K2
Tétel összesen
107,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése