chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
HF Tag
TW-BD10X1.5-19-B128
Rendelési azonosító sz. 6901384
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
66,00 EUR
Tétel összesen
66,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP69K
Design
Hard tag with thread
Housing material
Plastic
Housing quality
Delrin
Memory size (Byte)
128
Memory type
EEPROM
Mounting
On metal
Freely usable memory (Byte)
112
Főbb jellemzők
Memory size (Byte)
128
Memory type
EEPROM
Protection class
IP67, IP69K
Mounting
On metal
home
Turck-Shop
Identification
Tags HF/UHF
TW-BD10X1.5-19-B128