chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
UHF Tag
TW865-868-R50-B138
Rendelési azonosító sz. 7030257
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Design
Hard tag
Housing quality
PA6
Region (UHF)
ETSI (865…868 MHz)
Memory size (Byte)
138
Memory type
EEPROM
Read/Write distance max. (mm)
3000
Mounting
Metal-free
Freely usable memory (Byte)
64
EPC memory (Byte)
32
Főbb jellemzők
Memory size (Byte)
138
Memory type
EEPROM
Protection class
IP68
Mounting
Metal-free
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
13,00 EUR
home
Turck-Shop
Identification
Tags HF/UHF
TW865-868-R50-B138
Tétel összesen
13,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése