chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
UHF Tag
TW902-928-R50-B112
Rendelési azonosító sz. 7030404
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
13,00 EUR
Tétel összesen
13,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Identification
Tags HF/UHF
TW902-928-R50-B112
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Design
Hard tag
Housing quality
PA6
Region (UHF)
FCC (902…928 MHz)
Memory size (Byte)
138
Memory type
EEPROM
Read/Write distance max. (mm)
3000
Mounting
Metal-free
Freely usable memory (Byte)
64
EPC memory (Byte)
32
Főbb jellemzők
Memory size (Byte)
138
Memory type
EEPROM
Protection class
IP68
Mounting
Metal-free