chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
TW-R12-M-B146 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
HF Tag
TW-R12-M-B146
Rendelési azonosító sz. 7030500
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Design
Hard tag
Housing material
Plastic
Housing quality
PPS, Epoxy
Memory size
146
Memory type
EEPROM
Read/Write distance max. (mm)
52
Mounting
In metal, On metal
Freely usable memory
128
Főbb jellemzők
Memory size
146
Memory type
EEPROM
Protection class
IP68
Mounting
In metal, On metal
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
7,90 EUR
home
Turck-Shop
Identification
Tags HF/UHF
TW-R12-M-B146
Tétel összesen
7,90 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése