chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
HF Tag
TW-R30-K9
Rendelési azonosító sz. 7030565
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
62,00 EUR
Tétel összesen
62,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP69K
Design
Hard tag
Housing material
Plastic
Housing quality
PA6
Memory size (Byte)
9216
Memory type
FRAM
Read/Write distance max. (mm)
144
Mounting
Metal-free
Freely usable memory (Byte)
8192
Főbb jellemzők
Memory size (Byte)
9216
Memory type
FRAM
Protection class
IP69K
Mounting
Metal-free
home
Turck-Shop
Identification
Tags HF/UHF
TW-R30-K9