chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
UHF Tag
TW860-960-L43-21-P-B38-100PCS
Rendelési azonosító sz. 7030592
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
0,60 EUR
Tétel összesen
0,60 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Identification
Tags HF/UHF
TW860-960-L43-21-P-B38-100PCS
Műszaki adatok
Protection class
IP40
Design
Smart Label
Housing material
Plastic
Housing quality
PET
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
85
Region (UHF)
Global (860…960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz)
Memory size (Byte)
38
Memory type
EEPROM
Mounting
Metal-free
Freely usable memory (Byte)
0
EPC memory (Byte)
16
Főbb jellemzők
Memory size (Byte)
38
Memory type
EEPROM
Protection class
IP40
Mounting
Metal-free