chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
UHF Tag
TW860-960-L43-43-F-B110-2KPCS
Rendelési azonosító sz. 7030694
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
2077,00 EUR
Tétel összesen
2077,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Identification
Tags HF/UHF
TW860-960-L43-43-F-B110-2KPCS
Műszaki adatok
Protection class
IP40
Design
Smart Label
Region (UHF)
Global (860…960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz)
Memory size (Byte)
110
Memory type
EEPROM
Mounting
Metal-free
Freely usable memory (Byte)
16
EPC memory (Byte)
62
Főbb jellemzők
Memory size (Byte)
110
Memory type
EEPROM
Protection class
IP40
Mounting
Metal-free