chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
TW860-960-L73-17-F-B42-100PCS | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
UHF Tag
TW860-960-L73-17-F-B42-100PCS
Rendelési azonosító sz. 7030717
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP40
Design
Smart Label
Region (UHF)
Global (860…960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz)
Memory size
42
Memory type
EEPROM
Mounting
Metal-free
Freely usable memory
0
EPC memory
12
Főbb jellemzők
Memory size
42
Memory type
EEPROM
Protection class
IP40
Mounting
Metal-free
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
31,00 EUR
Tétel összesen
31,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Identification
Tags HF/UHF
TW860-960-L73-17-F-B42-100PCS
Ügyfélszolgálat felkeresése