chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
UHF Tag
TW902-928-L98-43-M-B112-100PCS
Rendelési azonosító sz. 7030726
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
218,00 EUR
Tétel összesen
218,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Identification
Tags HF/UHF
TW902-928-L98-43-M-B112-100PCS
Műszaki adatok
Protection class
IP40
Design
Smart Label
Region (UHF)
FCC (902…928 MHz)
Memory size (Byte)
112
Memory type
EEPROM
Mounting
On metal
Freely usable memory (Byte)
64
EPC memory (Byte)
16
Főbb jellemzők
Memory size (Byte)
112
Memory type
EEPROM
Protection class
IP40
Mounting
On metal