chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
TX HMI/PLC Series
TX-IO-DX06
Rendelési azonosító sz. 6828203
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
257,00 EUR
Tétel összesen
257,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Cloud Solutions
Accessories
TX-IO-DX06
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Approvals
CE, cULus
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
50
Accessory type
Plug-in module
Output voltage
24 VDC
Főbb jellemzők
Accessory type
Plug-in module