chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
TX700 HMI/PLC Series
TX700Q-P3WV01
Rendelési azonosító sz. 100009355
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
1080,00 EUR
Tétel összesen
1080,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Radio interface
Optionally expandable
Programming
CODESYS V3
Fieldbus master
PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCAT
Fieldbus slave
Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET
Protection class
IP20
Approvals
CE, cULus
Főbb jellemzők
Fieldbus master
PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCAT
Fieldbus slave
Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET
Programming
CODESYS V3
Protection class
IP20
home
Turck-Shop
Industrial Controls
Control
TX700Q-P3WV01