chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
TX800 HMI/PLC Product Series
TX800M-P3WV01
Rendelési azonosító sz. 100046997
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
854,00 EUR
Tétel összesen
854,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Programming
CODESYS V3
Fieldbus master
PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCAT
Fieldbus slave
Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET
Protection class
IP20
Approvals
CE
Főbb jellemzők
Fieldbus master
PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCAT
Fieldbus slave
Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET
Programming
CODESYS V3
Protection class
IP20
home
Turck-Shop
Cloud Solutions
Hardware
TX800M-P3WV01