chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
TX700 HMI/PLC Series
TX707-P3CV01
Rendelési azonosító sz. 100002030
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
1399,00 EUR
Tétel összesen
1399,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Industrial Controls
Programmable HMIs
TX707-P3CV01
Műszaki adatok
Radio interface
Optionally expandable
Programming
CODESYS V3
Fieldbus master
PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCAT
Fieldbus slave
Modbus TCP, Modbus RTU
Protection class
IP66 front, IP20 rear
Approvals
CE, cULus, LR, DNV GL
Touchscreen
Capacitive, Glass front
Resolution
800 × 480 pixels
Dimmable
Yes
Diagonal screen size (″)
7
Főbb jellemzők
Programming
CODESYS V3
Protection class
IP66 front, IP20 rear
Touchscreen
Capacitive, Glass front