chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
TX207-P3CV01 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
TX200 HMI/PLC Series
TX207-P3CV01
Rendelési azonosító sz. 100002080
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Programming
CODESYS V3
Fieldbus master
PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCAT
Fieldbus slave
Modbus TCP, Modbus RTU
Protection class
IP66 front, IP20 rear
Approvals
CE, cULus
Touchscreen
Resistive, Plastic film front
Resolution
800 × 480 pixels
Dimmable
Yes
Diagonal screen size (″)
7
Főbb jellemzők
Programming
CODESYS V3
Protection class
IP66 front, IP20 rear
Touchscreen
Resistive, Plastic film front
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
1028,00 EUR
home
Turck-Shop
Industrial Controls
Programmable HMIs
TX207-P3CV01
Tétel összesen
1028,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése