chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
TX700 HMI/PLC Series
TX715FB-P3CV01
Rendelési azonosító sz. 100007472
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
3386,00 EUR
Tétel összesen
3386,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Industrial Controls
Programmable HMIs
TX715FB-P3CV01
Műszaki adatok
Radio interface
Optionally expandable
Programming
CODESYS V3
Fieldbus master
PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCAT
Fieldbus slave
Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET
Protection class
IP69 front, IP20 rear
Approvals
CE, cULus
Touchscreen
Capacitive, Glass front
Resolution
1366 × 768 pixels
Dimmable
Yes
Diagonal screen size (″)
15.6
Főbb jellemzők
Programming
CODESYS V3
Protection class
IP69 front, IP20 rear
Touchscreen
Capacitive, Glass front