chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
TX821-P3CV01 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
TX800 HMI/PLC Product Series
TX821-P3CV01
Rendelési azonosító sz. 100046996
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Radio interface
Optionally expandable
Programming
CODESYS V3
Fieldbus master
PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCAT
Fieldbus slave
Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET
Protection class
IP66 front, IP20 rear
Approvals
CE, cULus, DNV
Touchscreen
Capacitive, Glass front
Resolution
1920 × 1080 pixels
Dimmable
Yes
Diagonal screen size (″)
21.5
Főbb jellemzők
Programming
CODESYS V3
Protection class
IP66 front, IP20 rear
Touchscreen
Capacitive, Glass front
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
4122,00 EUR
home
Turck-Shop
Industrial Controls
Programmable HMIs
TX821-P3CV01
Tétel összesen
4122,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése