chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
TX104P-00VPST | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
TX100 HMI Series
TX104P-00VPST
Rendelési azonosító sz. 100049014
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP66 front, IP20 rear
Approvals
CE, cULus
Touchscreen
Resistive, Plastic film front
Resolution
480 × 272 pixels
Dimmable
Yes
Diagonal screen size (″)
4.3
Főbb jellemzők
Protection class
IP66 front, IP20 rear
Touchscreen
Resistive, Plastic film front
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
533,00 EUR
home
Turck-Shop
Industrial Controls
Programmable HMIs
TX104P-00VPST
Tétel összesen
533,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése