chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
TX400 HMI/PLC Product Series
TX407-P3CV01
Rendelési azonosító sz. 100051168
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
1298,00 EUR
Tétel összesen
1298,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Industrial Controls
Programmable HMIs
TX407-P3CV01
Műszaki adatok
Programming
CODESYS V3
Fieldbus master
PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCAT
Fieldbus slave
Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET
Protection class
IP66 front, IP20 rear
Approvals
CE, cULus
Touchscreen
Capacitive,
Resolution
1024 × 600 pixels
Dimmable
Yes
Diagonal screen size (″)
7
Főbb jellemzők
Programming
CODESYS V3
Protection class
IP66 front, IP20 rear
Touchscreen
Capacitive,