chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Managed Ethernet Switch
TBEN-LL-SE-M2
Rendelési azonosító sz. 100004427
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
805,00 EUR
Tétel összesen
805,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65, IP67, IP69K
Network protocol
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Approvals
ATEX Zone 2/22, cULus, IECEx, CCC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Installation area
zone 2, zone 22
Connection technology Ethernet
2 × M12, 8-pin, X-coded, 8 × M12, 4-pin, D-coded
Number of Ethernet ports
10 ports
Transmission rate Ethernet
10/100/1000 Mbps
Főbb jellemzők
Connection technology Ethernet
2 × M12, 8-pin, X-coded, 8 × M12, 4-pin, D-coded
Number of Ethernet ports
10 ports
Transmission rate Ethernet
10/100/1000 Mbps
Protection class
IP65, IP67, IP69K
home
Turck-Shop
Industrial Network Technology
Industrial Switches
TBEN-LL-SE-M2