chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
TNIC-UX-8FE | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Unmanaged Ethernet Switch
TNIC-UX-8FE
Rendelési azonosító sz. 100049176
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP30
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Connection technology Ethernet
8 × RJ45
Number of Ethernet ports
8 ports
Transmission rate Ethernet
10/100 Mbps
Főbb jellemzők
Connection technology Ethernet
8 × RJ45
Number of Ethernet ports
8 ports
Transmission rate Ethernet
10/100 Mbps
Protection class
IP30
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
135,00 EUR
home
Turck-Shop
Industrial Network Technology
Industrial Switches
TNIC-UX-8FE
Tétel összesen
135,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése