chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
TNIC-UX-8GE | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Unmanaged Ethernet Switch
TNIC-UX-8GE
Rendelési azonosító sz. 100049179
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP30
Ambient temperature min.
-40
Ambient temperature max.
70
Transmission rate Ethernet
10/100/1000 Mbps
Number of Ethernet ports
8 ports
Connection technology Ethernet
8 × RJ45
Főbb jellemzők
Connection technology Ethernet
8 × RJ45
Number of Ethernet ports
8 ports
Transmission rate Ethernet
10/100/1000 Mbps
Protection class
IP30
Raktáron
Listaár
327,00 EUR
home
Turck-Shop
Industrial Network Technology
Industrial Switches
TNIC-UX-8GE
Tétel összesen
327,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése