chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BWA-UCT-900
Rendelési azonosító sz. 3019970
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
224,00 EUR
Tétel összesen
224,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Industrial Wireless
Accessories
BWA-UCT-900
Műszaki adatok
Protection class
IP50
Output function
RS485
Design
Cylinder, threaded
Housing material
Plastic
Housing quality
PVC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
80
Operating voltage
DC
Antenna connection
No radio participant
Input type
USB
Output type
Modbus RTU (RS485)
Főbb jellemzők
Antenna connection
No radio participant
Protection class
IP50
Ügyfélszolgálat felkeresése