chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
DX81P6 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Battery Module
DX81P6
Rendelési azonosító sz. 3077674
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Design
Rectangular
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
85
Operating voltage
DC
Antenna connection
No radio participant
Runs with battery
Yes
Főbb jellemzők
Antenna connection
No radio participant
Protection class
IP67
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
729,00 EUR
Tétel összesen
729,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Industrial Wireless
Accessories
DX81P6
Ügyfélszolgálat felkeresése